- Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 0,20Nm
- Mærkestrøm: 1,40A
- Motortilslutning: flettede ledere med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den lille med masser af kraft
Denne kompakte motor har imponerende holdemoment og høj hastighed. Den arbejder præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Stepmotor bruges i måleudstyr eller i industriel automatisering. Ledskruemotorer kan installeres og også købes som enkelte komponenter. Når de arbejder sammen, er ledeskruerne desuden forbundet til motoren med Loctite 648. Efter 24 timer er hærdningstiden komplet. Derudover er hver motor justeret med en ledskrue i en ledskrueretningsmaskine for at kunne sikre en god kvalitet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h