1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: J350SM-0405-04
- Materiale: iglidur® J350
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- God slidstyrke ved høje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficient
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Udholdende med høj dimensionsstabilitet ved temperatur – kan anvendes på mange forskellige aksler og belastninger
Et fremragende bøsning til roterende applikationer – og det på mange forskellige stålaksel: I iglidur® J350 bøsninger med flange kan levetiden ofte forlænges betydeligt ved belastninger mellem 2 MPa og 50 MPa. Derudover gør den høje temperaturbestandighed det til et meget alsidigt materiale.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Et fremragende bøsning til roterende applikationer – og det på mange forskellige stålaksel: I iglidur® J350 bøsninger med flange kan levetiden ofte forlænges betydeligt ved belastninger mellem 2 MPa og 50 MPa. Derudover gør den høje temperaturbestandighed det til et meget alsidigt materiale.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?