iglidur® W360, bøsning uden flange, mm - W360SM

Marathonløberen til generelle formål

iglidur® W360, bøsning uden flange, mm - W360SM
iglidur® W360, bøsning uden flange, mm - W360SM drawing
1 fra 2
iglidur® W360, bøsning uden flange, mm - W360SM
iglidur® W360, bøsning uden flange, mm - W360SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: W360SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® W360
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® W360 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® W360 | Udholdende med all-rounder profil
iglidur® materialet W360 kombinerer fremragende udholdende specifikationer med høj temperaturmodstand, reduceret fugtabsorption og et godt pris-ydelsesforhold - en ægte all-rounder i udholdende sektoren.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Automobilindustrien
Motorcykler & scootere

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når et ekstremt slidstærkt bøsning er påkrævet til mellemstore belastninger
  • Ved regelmæssig kontakt med fugt
  • Når kontinuerlig driftstemperatur er højere end +90 °C
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning