drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning og encoder, NEMA14

MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning og encoder, NEMA14
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning og encoder, NEMA14
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning og encoder, NEMA14
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning og encoder, NEMA14
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • monteringsdimension: NEMA14/flangemål 35mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,18Nm
  • Mærkestrøm: 1,20A
  • Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning