igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Monteringsdimension: NEMA 34/flange dimension 86mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 5,90Nm
- Nominel strøm: 6,40A
- Motortilslutninger: flettet leder med Molex-tilslutning, bremse med flettet leder
- Bremse spænding: 24V
- Integreret bremse til vertikal belastning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA