- Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
- Beskyttelsesklasse: IP65
- holdemoment: 0,50Nm
- Nominel strøm: 1,80A
- Motortilslutning: tilslutningskabel 1 m
- Akseltätning forhindrer indtrængen af vand
Skift sprog :
Den lille med masser af kraft
Denne kompakte motor har et imponerende moment og høj hastighed. Det fungerer præcist og er robust, økonomisk og let at styre. Stepmotorer bruges i måleenheder eller i industriel automation. Motortilslutningen her er et kabel med en åben flettet leder.Dette stikker 1m ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. For at sikre, at ikke kun huset har en IP65-beskyttelsesklasse, er denne motor også udstyret med en akseltætning. Hele motoren har derfor en IP65-klassificering.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h