- Monteringsdimension: NEMA23/flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Holdemoment: 2.00Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motor tilslutning: tilslutningskabel 1m med Molex tilslutning
- Akseltätning forhindrer indtrængen af vand
Skift sprog :
Den mest populære stepmotorstørrelse
Step-motoren har et højt moment og kompakte dimensioner. Det er perfekt til en række anvendelser i mellembelastningsområdet. Stepmotoren fungerer præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Dens anvendelsesområder er billige stand-alone-enheder samt automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motorforbindelsen her er et kabel med en åben flettet leder. Dette stikker 1 m ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. For at sikre, at ikke kun huset har en IP65-beskyttelsesklasse, er denne motor også udstyret med en akseltätning. Derfor har den komplette motor en IP65-klassificering.