1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: H370SI-0203-03
- Materiale: iglidur® H370
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Flere iglidur® H370 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved høje temperaturer
- Egnet til meget høje hastighed
- Fremragende friktionskoefficient
- Meget lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Elektrisk ledende
iglidur® H370 | Højeste levetid under vand og god modstand mod medier
Til applikationer under vand er iglidur® H370 den rette løsning. Lejerne absorberer ekstremt høje belastninger, er resistente over for kemikalier og kan anvendes ved temperaturer op til +200°C.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Offshore
Skibsbygning
Tungt maskineri / Plantekonstruktion
Emballageindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter, at den er presset ind i monteringshullet med den tilsvarende tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Til applikationer under vand er iglidur® H370 den rette løsning. Lejerne absorberer ekstremt høje belastninger, er resistente over for kemikalier og kan anvendes ved temperaturer op til +200°C.
Typiske anvendelser
Fluidteknologi
Offshore
Skibsbygning
Tungt maskineri / Plantekonstruktion
Emballageindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter, at den er presset ind i monteringshullet med den tilsvarende tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?