iglidur® M250, bøsning uden flange, mm - M250SM

Den solide allrounder med fremragende vibrationsdæmpende egenskaber

iglidur® M250, bøsning uden flange, mm - M250SM
iglidur® M250, bøsning uden flange, mm - M250SM drawing
1 fra 2
iglidur® M250, bøsning uden flange, mm - M250SM
iglidur® M250, bøsning uden flange, mm - M250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: MSM-0103-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Meget modstandsdygtig over for stød og slag
  • Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
  • Anløbning i henhold til DIN 75201-B
iglidur® M250 | Den robuste all-rounder med fremragende vibrationsdæmpende
De selvsmørende bøsninger lavet af iglidur® M250 er kendetegnet ved slagstyrke, vibrationsdæmpende og slidstyrke. De viser sig særdeles gode under belastninger, hvor lejets vibrationsdæmpende er påkrævet, f.eks. i sportsudstyr og emballagemaskiner. Da de også er i stand til at indlejre snavs, er de også velegnede i landbrugsmaskiner og haveudstyr.

Typiske anvendelser

Landbrug
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejerne udsættes for alvorlig
    smuds
  • Når høj vibrationsdæmpning er påkrævet
  • For lave til mellemstore hastigheder
  • Når mekanisk rivning af boringen er påkrævet
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Høj slagfasthed
  • Tykvægget i henhold til DIN 1850
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning