1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: QSI-0203-04
- Materiale: iglidur® Q
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- Egnet til høje hastigheder
- Fremragende friktionskoefficient
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® Q | Til tunge belastning - Slidstærk på mange aksel
iglidur® Q leje er udviklet specielt til ekstreme belastning. Under høje belastning er iglidur® Q blandt de iglidur® materialer, der viser den bedste slid
styrke. Fra en radial belastning på 25 MPa overskrides endda bøsninger fremstillet af det slidbestandige iglidur® W300. Specifikke smøremidler integreret i materialet sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanti under enhver belastning.
Typiske anvendelser
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Offentlig transportteknik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® Q leje er udviklet specielt til ekstreme belastning. Under høje belastning er iglidur® Q blandt de iglidur® materialer, der viser den bedste slid
styrke. Fra en radial belastning på 25 MPa overskrides endda bøsninger fremstillet af det slidbestandige iglidur® W300. Specifikke smøremidler integreret i materialet sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanti under enhver belastning.
Typiske anvendelser
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Offentlig transportteknik
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit bøsninger. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?