igutex® TX1, bøsning uden flange, mm - TX1SM

Det kraftige leje op til 200 MPa

igutex® TX1, bøsning uden flange, mm - TX1SM
igutex® TX1, bøsning uden flange, mm - TX1SM drawing
1 fra 2
igutex® TX1, bøsning uden flange, mm - TX1SM
igutex® TX1, bøsning uden flange, mm - TX1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: TX1SM-2025-20
  • Materiale: igutex® TX1
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: sår
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
Det kraftige leje op til 200 MPa
  • Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
  • Slidstærk og formstabil
  • God medieresistens
igutex® TX1 | Det høje belastningsleje op til 200 MPa
 
  • Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
  • Slidstærk og formstabil
  • God medieresistens
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Standardudvalg fra lager
igutex® TX1 bøsninger står for meget høj bæreevne på trods af høje radiale belastninger kombineret med god slitagebestandighed. Den specielle type sikrer høj dimensionsstabilitet takket være den langfibrede vikling, mens faste smøremidler muliggør drift uden smøring eller vedligeholdelse. Høj modstandsdygtighed over for snavs og medier fuldender delenes specifikationer.

Typiske anvendelsesområder

landbrugsteknik
Entreprenørmaskiner
Tunge maskiner/anlægsteknik

Du kan finde flere anvendelsesområder her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Hvis der forekommer meget høje statiske belastninger permanent
  • Til højt belastede drejebevægelse
  • Når temperaturmodstand og modstand mod medier er påkrævet ud over meget høj belastningsevne
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for igutex® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Installation
igutex® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i hus. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning