iglidur® L500, flangeleje, mm - L500FM

Til ekstreme rotationshastigheder

iglidur® L500, flangeleje, mm - L500FM
iglidur® L500, flangeleje, mm - L500FM drawing
1 fra 2
iglidur® L500, flangeleje, mm - L500FM
iglidur® L500, flangeleje, mm - L500FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: L500FM-0304-05
  • Materiale: iglidur® L500
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
iglidur® L500 | Til ekstreme rotationshastigheder
iglidur® L500 er et glidelejemateriale til høje hastigheder, hurtige glidende bevægelser med lav belastning. På grund af den lave termiske udvidelse og lave fugtabsorbering kan lejerne fremstilles med meget lidt spil. Applikationer, der har disse fordele, er ventilatorer, små motorer, hurtigtkørende sensorer eller magnetteknologi.

Typiske anvendelser

Automotive
[Link id="26"]
Maskinværktøj

Find flere applikationer her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til roterende anvendelser ved høj hastighed
  • Når der er krav om den højeste levetid
  • Til høje pv-værdier med lave belastninger
  • Ved driftstemperaturer op til +250°C
    (permanent, kortfristet op til maks. +350°C)
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning