Glideleje-laboratorium med flere testopstillinger og industriinstallationer i en lys hal.

Vores testlaboratorium for iglidur®-bøsninger

Hvad har vi testet og hvordan?

Hvilke prøveplatforme findes der i testlaboratoriet for bøsninger?

Testrig til frontlæssere

  • Test: Slidhastighed ved rotation
  • Belastning op til 500 kg
  • Driftstryk: op til 200 bar
  • Vmax: 4 omdrejninger/min ved fuld drejning
En industrihåndterer løfter en stor sæk med et igus drylin-drevsystem.

Slid som følge af rotation

  • Test: Slidhastighed ved rotation
  • Belastning pr. leje punkt mellem 100 N og 1000 N
  • Overfladehastighed mellem 100 og 1.300 omdr./min.
  • Tilgængelige akseldiametre: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm
  • Test ved stuetemperatur og op til 150 °C
  • Undervandsforsøg
Testopstilling til rotation og slid med flere prøvecylindre.

Lineært slitage ved korte slag

  • Test af lineær slidhastighed
  • Belastning pr. lejepunkt mellem 10 N og 200 N
  • Overfladehastighed mellem 0,1 m/s og 0,3 m/s
  • Test ved stuetemperatur og op til 150 °C
  • Tilgængelig akseldiameter: 10 mm
  • Slaglængde: 5 mm
Linearføring med metalkomponenter i en maskine.

Drejelig slitage

  • Test af drejeslidsrater
  • Belastning pr. leje punkt mellem 25 N og 300 N
  • Overfladehastighed på 0,01 m/s (med en akseldiameter på 10 mm)
  • Drejevinkel på 60°
  • Tilgængelig akseldiameter: 10 mm
  • Tests ved rumtemperatur
Drejeslid i et teknisk anlæg med styrede kabler mellem металstrukturer.

Friktionskoefficient

  • Prøvning af friktionskoefficienten ved rotation
  • Belastning pr. lejepunkt mellem 10 N og 300 N
  • Overfladehastighed mellem 200 og 2.000 omdr./min. (hastigheden afhænger af akseldiameteren)
  • Tilgængelige akseldiametre: 6 til 20 mm
  • Tests ved rumtemperatur
  • Test ved stuetemperatur og op til 150 °C
Akselkobling på en maskine med måleopstilling til friktionstest.

Lineær teknologi undervandstests

  • Test af drejeslidsrater
  • Belastning op til 100 N
  • Overfladehastighed på 0,01 m/s
  • Tests ved rumtemperatur
  • Tilgængelig akseldiameter: 10 mm
Testopstilling til linearteknik under vand med bevægelige skinner og måleudstyr.

Rotationstestanlæg under vand

  • Test af slidhastighed ved rotation
  • Belastning mellem 10 N og 100 N
  • Overfladehastighed mellem 0,01 m/s og 0,3 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Tilgængelig akseldiameter: 10 mm
Undervandsopsætning med metaldele og reflekterende overflade.

Kantbelastningstest

  • Test for slitage og tromling
  • Belastning mellem 30 kN og 230 kN
  • Overfladehastighed på 0,01 m/s
  • Tests ved rumtemperatur
  • Tilgængelig akseldiameter: 40 mm
Kantlast-testopstilling med løftemekanisme og måleur til at teste en komponent.

Lineær film prøveplatform

  • Test af lineær slidhastighed
  • Belastning mellem 10 N og 60 N
  • Overfladehastighed mellem 0,01 m/s og 0,15 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Stiftdiameter 4 mm og 10 mm
Testmaskinen tester Tribo-Tape for slid.

Tung pligt rotation

  • Test af slidhastighed ved rotation
  • Belastning mellem 4.000 N og 52.000 N
  • Overfladehastighed op til 0,1 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Tilgængelig akseldiameter: 20 mm
Rotationssystem til tung last med måleur og betjeningspanel i et industrimiljø.

Prøveplatform til faldprøvning

  • Slidprøve ved rullning og tumling
  • Tests med ruller af hård plast, knivsægsruller, ruller af stål med bøsninger ...
  • Belastning mellem 10 N og 600 N
  • Overfladehastighed mellem 0,15 m/s og 1 m/s
  • Test ved stuetemperatur
  • Akseldiameter fra 6 mm til 20 mm
Tromle med slidstærk lejeenhed i et testanlæg.

Hvilke online værktøjer modtager testdata?

Testdata i en softwaregrænseflade til dimensionering af lejer og aksler.

De forskellige områder på igus testlab

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning