iglidur® R, flangeleje, imperial - RFI

Prisbilligt materiale, lav slitage

iglidur® R, flangeleje, imperial - RFI
iglidur® R, flangeleje, imperial - RFI drawing
1 fra 2
iglidur® R, flangeleje, imperial - RFI
iglidur® R, flangeleje, imperial - RFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: RFI-0305-03
  • Materiale: iglidur® R
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Flere iglidur® R dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® R | Økonomisk materiale, lave friktionskoefficienter
I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefri materiale opnår en ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip-effekter.

Typiske anvendelser

Modelbygning
Møbler/Industridesign
Fitness og sport

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves høj slidstyrke ved lave belastninger
  • Når du leder efter et meget økonomisk leje
  • Når meget lave friktionskoefficienter i tørdrift er påkrævet
  • Når kantbelastning forekommer
  • Når du leder efter lav fugtoptagelse
  • Når PTFE og silikone ikke er tilladt i din anvendelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning