iglidur® J, flangeleje, imperial - JFI

Den alsidige marathonløber, yderst slidbestandig på (næsten) alle aksler med en meget lav friktionskoefficient

iglidur® J, flangeleje, imperial - JFI
iglidur® J, flangeleje, imperial - JFI drawing
1 fra 2
iglidur® J, flangeleje, imperial - JFI
iglidur® J, flangeleje, imperial - JFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JFI-0203-03
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J bøsninger med flange er frem for alt kendetegnet ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-bøsninger ikke egnet til ekstreme belastninger.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Trykindustri
Drikkevareindustri
Luftfart
Renrum

Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til høje hastigheder
  • Når der kræves højeste slidstyrke ved lave til mellemstore tryk
  • Lavt slid mod forskellige aksler
  • Når der kræves en lav friktionskoefficient ved tørdrift
  • Til vibrationsdæmpning
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Til den bedste ydeevne med bløde akselmaterialer
  • Lav fugtoptagelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning