1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: HFM-0405-04
- Materiale: iglidur® H
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Velegnet til ekstremt høje hastigheder
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® H | Høj temperatur- og kemikalieresistens
iglidur® H er et fiberforstærket termoplastmateriale, der er specielt udviklet til anvendelse i omgivelser med høj luftfugtighed eller under vand. Bøsninger fremstillet af iglidur® H kan anvendes helt uden smøring; i våde anvendelser fungerer det omgivende medium som et supplerende smøremiddel. Egnet til temperaturer op til +200 °C. Meget lav friktionskoefficient ved anvendelse med hærdede aksler.Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Medicinsk teknologi
Offshore
Skibsbygning
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® H er et fiberforstærket termoplastmateriale, der er specielt udviklet til anvendelse i omgivelser med høj luftfugtighed eller under vand. Bøsninger fremstillet af iglidur® H kan anvendes helt uden smøring; i våde anvendelser fungerer det omgivende medium som et supplerende smøremiddel. Egnet til temperaturer op til +200 °C. Meget lav friktionskoefficient ved anvendelse med hærdede aksler.Typiske anvendelser
Drikkevareindustrien
Medicinsk teknologi
Offshore
Skibsbygning
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?