1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: H1FM-0304-05
- Materiale: iglidur® H1
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
- Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Egnet til meget høje hastighed
- Fremragende friktionskoefficient
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Udholdende med høj modstand mod medier
iglidur® H1 er det første valg, når der kræves lang levetid under ekstreme omgivelsesforhold. Ekstrem slidstyrke er kombineret med fremragende modstandsdygtighed over for temperatur og medier - ikke kun i emballage- og fødevareindustrien eller bilindustrien.
Typiske anvendelser
salgsautomater
Drikkevareindustrien
Tekstilindustri
Emballageindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?