- Monteringsdimension: NEMA8/flangemål 20mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 0,026Nm
- Mærkestrøm: 0.6A
- Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den lille med masser af kraft
Fordelen ved denne motor er dens meget lille type og det konstante moment ved højere hastighed. Høje belastninger kan flyttes med en passende opdeling. Denne motor bruges i medicinsk teknologi, laboratorieautomatisering og industriel automatisering. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Denne stikker 300 mm ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men denne har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet forbindes direkte til encoderen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h