drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11

MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA11/flangedimension 28mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,12Nm
  • Nominel strøm: 1,4A
  • Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning