drylin® E-stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, kort type, NEMA11 

Standard
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E-stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, kort type, NEMA11 
drylin® E-stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, kort type, NEMA11 
drylin® E-stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, kort type, NEMA11 
drylin® E-stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, kort type, NEMA11 
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA11/flangedimension 28mm
  • beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,061Nm
  • Mærkestrøm: 0.70A
  • Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-001-028-L-A-AAAO

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning