drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V encoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,50Nm
  • Nominel strøm: 1,80A
  • Motortilslutninger: flettede ledere med JST-tilslutning, 24V encoder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeitMOT-AN-S-060-005-042-L-C-AAAO

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning