drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-stik, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-stik, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-stik, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-stik, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-stik, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,8 Nm
  • Mærkestrøm: 2,30A
  • Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-A-AAAA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning