drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA 17

MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA 17
drylin® E stepmotor, lang type, flettede ledere med JST-tilslutning og encoder, NEMA 17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 0,80Nm
  • Mærkestrøm: 2,30A
  • Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-008-042-L-C-AAAC

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning