- Monteringsdimension: NEMA23 / Flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 1,30 Nm
- Mærkestrøm: 2,80A
- Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den mest populære stepmotor-størrelse
Stepmotoren har et højt drejningsmoment og kompakte dimensioner. Det er perfekt til en række anvendelser i mellembelastningsområdet. Stepmotoren fungerer præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Dens anvendelsesområder er billige stand-alone enheder samt automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Denne stikker 300 mm ud fra den bageste del af motorhus. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men dette har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til enkoderen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h