- monteringsdimension:: NEMA24/flange dimension 60mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 1,70Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den strømmotor med medium monteringsdimension:
Stepmotoren imponerer med sit høje moment i det mellemstore hastighedsområde. Monteringsdimensionerne er identiske med NEMA23, hvilket muliggør mange anvendelser. Stepmotoren fungerer præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Det anvendes i økonomiske standalone-enheder samt i automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Denne stikker 300 mm ud fra den bageste del af motorhus. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men dette har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til enkoderen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h