- Monteringsdimension: NEMA23 / Flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 2,00Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den mest populære stepmotor-størrelse
Step-motoren har et højt moment og kompakte dimensioner. Det er perfekt til en række anvendelser i mellembelastningsområdet. Stepmotoren fungerer præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Dens anvendelsesområder er billige stand-alone enheder samt automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Dette stik stikker 300 mm ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at det er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men dette har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til encoderen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h