drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23

MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23
drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23
drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23
drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23
drylin® E stepmotor med tilslutning, enkoder og bremse, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA23 / Flangedimension 56mm
  • Beskyttelsesklasse: Motorhus IP65 (akseltätning IP52)
  • Holdemoment: 2.00Nm
  • Mærkestrøm: 4.20A
  • Motortilslutninger: Metriske M8/M12-tilslutninger
  • Bremse spænding: 24V
  • Integreret bremse til vertikal belastning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning