- Monteringsdimension: NEMA23 / Flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 2,80Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motortilslutninger: Molex-tilslutning med tilslutningskabel, encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den mest populære stepmotor-størrelse
Den kraftigere stepmotor har et højere drejningsmoment og kompakte dimensioner. Det er perfekt til en række anvendelser i mellembelastningsområdet. Stepmotoren fungerer præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Dens anvendelsesområder er billige stand-alone enheder samt automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Denne stikker 300mm ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at det er mere økonomiske end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men dette har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til encoderen.
![]()
Tech up:
Cost down:
bevis:
bæredygtighed:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h