drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettet leder med JST-tilslutning, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • monteringsdimension:: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Beskyttelsesklasse motorhus: IP40
  • Holdemoment: 3,50Nm
  • Mærkestrøm: 4.20A
  • Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning