drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V enkoder, NEMA 24

Nyt
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V enkoder, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V enkoder, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V enkoder, NEMA 24
drylin® E stepmotor, flettede ledere med JST-tilslutning og 24V enkoder, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • monteringsdimension:: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 3,50Nm
  • Mærkestrøm: 4.20A
  • Motortilslutninger: flettede ledere med JST-tilslutning, 24V encoder med JST-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-L-C-AAAO

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning