drylin® E stepmotor med tilslutning og encoder, NEMA24

MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor med tilslutning og encoder, NEMA24
drylin® E stepmotor med tilslutning og encoder, NEMA24
drylin® E stepmotor med tilslutning og encoder, NEMA24
drylin® E stepmotor med tilslutning og encoder, NEMA24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • monteringsdimension:: NEMA24/flange dimension 60mm
  • Beskyttelsesklasse: Motorhus IP65 (akseltätning IP52)
  • Holdemoment: 3,50Nm
  • Mærkestrøm: 4.20A
  • Motortilslutninger: Metriske M12-tilslutninger
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-C-AAAC

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning