drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 5,90Nm
  • Nominel strøm: 6,40A
  • Motortilslutninger: flettet leder med Molex-tilslutning, bremse med flettet leder
  • Bremse spænding: 24V
  • Integreret bremse til vertikal belastning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-059-086-L-B-AAAA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning