- Monteringsdimension: NEMA 34/flange dimension 86mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 5,90Nm
- Mærkestrøm: 6,40A
- Motorforbindelser: flettet leder med Molex-tilslutning, 24V encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Strømforsyningen i den store monteringsdimension
Den største stepmotor i produktsortimentet imponerer med sit ekstremt høje moment i det lave hastighedsområde. Step-motoren arbejder præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Den bruges i automation, f.eks. CNC-maskinjustering eller robotter. Motortilslutningen har en Molex-tilslutning. Denne stikker 300mm ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at det er mere økonomiske end den metriske tilslutning. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men denne har intet kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til enkoderen.
![]()
Tech up:
Cost down:
bevis:
bæredygtighed:

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h