- Monteringsdimension: NEMA34/flangestørrelse 86 mm
- Beskyttelsesklasse: motorhus IP65 (akseltætning IP52)
- Holdemoment: 5,90Nm
- Mærkestrøm: 6,40A
- Motortilslutning: metrisk M17-tilslutning (drejelig ± 90°)
Skift sprog :
Strømforsyningen i den store monteringsdimension
Den største stepmotor i produktsortimentet imponerer med sit ekstremt høje moment i det lave hastighedsområde. Step-motoren arbejder præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Den bruges i automation, f.eks. CNC-maskinjustering eller robotter. Motoren er forbundet via en metrisk M12(17) tilslutning. Denne er installeret direkte på den bageste del af motorhuset. Fordelen ved dette er, at motorhuset opnår en IP65 beskyttelsesgrad. Derudover har motoren en bremse. Denne er installeret i motoren. Tilslutningerne til denne findes i M17-motortilslutningen.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h