drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34-stærk

MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 4
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34-stærk
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34-stærk
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34-stærk
drylin® E stepmotor, flettet leder med Molex-tilslutning og bremse, NEMA34-stærk
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • monteringsdimension:: NEMA34-stærk/flangemål 86mm
  • Beskyttelsesklasse: IP40
  • Holdemoment: 12Nm
  • Mærkestrøm: 7A
  • Motorforbindelse: Molex med tilslutningskabel, bremse med Molex-tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning