- Monteringsdimension: NEMA11/flangedimension 28mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 0,06Nm
- Mærkestrøm 0,67A
- Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Letvægtsmodellen med stor styrke
Denne motor har meget kompakte dimensioner. Selv ved højere hastighed opretholder den et konstant drejningsmoment. Store belastning kan flyttes med en passende blyskrueopdeling. Dens typiske arbejdsmiljø er inden for medicinsk teknologi, laboratorieautomatisering og industriel automatisering. Encoderen har også en JST-tilslutning. Men denne har ikke noget kabel. Kablet fra motorstyresystemet er forbundet direkte til encoderen. Ledskruemotorer kan installeres og også købes som enkelte komponenter. Når de arbejder sammen, er ledskruerne desuden forbundet til motoren med Loctite 648. Efter 24 timer er hærdningstiden fuldført. Desuden justeres hver motor med en ledskrue i en ledskrueretningsmaskine for at kunne sikre en god kvalitet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h