- Monteringsdimension: NEMA17/flangemål 42 mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 0,20Nm
- Mærkestrøm: 1,40A
- Motortilslutninger: flettet leder med JST-tilslutning, encoder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Den lille med masser af kraft
Denne kompakte motor har et imponerende moment og høj hastighed. Den arbejder præcist, er robust, økonomisk og nem at styre. Stepmotorer bruges i måleenheder eller i industriel automatisering.Encoderen har også en JST-tilslutning. Men dette har intet kabel. Kablet fra styresystemet til motoren forbindes direkte til encoderen. Blyskruemotorer kan installeres og også købes som individuelle komponenter. Når de arbejder sammen, forbindes gevindspindlerne desuden til motoren med Loctite 648. Efter 24 timer er hærdningstiden komplet. Derudover bliver hver motor justeret med en gevindspindel i en gevindspindelopretningsmaskine for at kunne sikre en god kvalitet.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h