- Monteringsdimension: NEMA23/flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Holdemoment: 2.00Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motor tilslutning: tilslutningskabel 1m med Molex tilslutning
- Akseltätning forhindrer indtrængen af vand
- Bremse spænding: 24V
- Integreret bremse til vertikal belastning
Skift sprog :