- Monteringsdimension: NEMA23/flangedimension 56mm
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Holdemoment: 2.00Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motortilslutning: tilslutningskabel og encoderkabel i 1m med Molex-tilslutning
- Akseltätning forhindrer indtrængen af vand
Skift sprog :
Stepmotor med encoder til fugtige miljøer
Step-motorerne i IP65 med integreret inkrementalencoder er designet til applikationer i fugtige områder. Denne kompakte motor imponerer med sit drejningsmoment og sine høje hastigheder. Den arbejder præcist, er robust, økonomisk og nem at styre.
Stepmotor bruges i måleenheder eller i industriel automation. Motortilslutningen her er et kabel med et Molex-stik. Dette stikker 1 m ud fra den bagerste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Encoderen har også en Molex-tilslutning. For at sikre, at ikke kun huset har en IP65-beskyttelsesklasse, er denne motor også udstyret med en akseltætning. Hele motoren har derfor en IP65-klassificering.
![]()
Tech up:
Cost down:
bevis:
bæredygtighed: