- Størrelse: NEMA24 / flangestørrelse 60mm
- Beskyttelsesklasse: IP40
- Holdemoment: 3,00Nm
- Mærkestrøm: 4.20A
- Motortilslutning: flettet leder med JST-tilslutning
Skift sprog :
Ledskrue-stepmotor imponerer med sit høje drejningsmoment i mellemhastighedsområdet. Monteringsdimensionerne er identiske med NEMA23, hvilket muliggør mange anvendelser. Ledskrue-stepmotoren arbejder præcist, er robust, økonomisk og let at styre. Det anvendes i økonomiske standalone-enheder samt i automatiseringsmaskiner og formatjusteringer. Motortilslutningen har en JST-tilslutning. Denne stikker 300mm ud fra den bageste del af motorhuset. Fordelen ved denne tilslutning er, at den er mere økonomisk end den metriske tilslutning. Spindelmotorer kan installeres og også købes som individuelle komponenter. Når de arbejder sammen, er gevindspindlerne desuden forbundet til motoren med Loctite 648. Efter 24 timer er hærdningstiden komplet. Derudover justeres hver motor med en gevindspindel i en gevindspindelopretningsmaskine for at kunne sikre god kvalitet.
▲ Tech up:
Kraftig skruemotor med direkte skrueforbindelse
▼ Cost down:
Fire nye motortype
■ Bevis:
Op til tre gange større drejningsmoment sammenlignet med NEMA 23
● Bæredygtighed:
Fri for smøring og vedligeholdelse med op til 20.000 driftstimer

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h