drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus
drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus
drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus
drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus
drylin® E DC motor med tandhjul og beskyttelseshus
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: Flangedimension 42mm 
  • Beskyttelsesklasse: IP41 
  • Drejningsmoment: 0,1 Nm til 1,5 N 
  • Driftsspænding: 12VDC & 24VDC 
  • Hastighed: op til 440 omdr./min 
  • Direkte batteridrift mulig 
  • Motor tilslutning: Metrisk M12 tilslutning 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning