igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Monteringsdimension: flangedimension 37mm
- Beskyttelsesklasse: IP30
- Moment: 0,1Nm til 1,8Nm
- Driftsspænding: 12VDC & 24VDC
- Hastighed: op til 440 omdr./min
- Direkte batteridrift mulig
- Motorforbindelse: lav profil tilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA
0.1