drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm

MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-22-F-A-D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-22-F-A-D video
igus-icon-lupe
1 fra 5
drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm
drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm
drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm
drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm
drylin® E DC motor med planetgearkasse, flange 22mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Monteringsdimension: flangedimension 22mm
  • Beskyttelsesklasse: IP30
  • Moment: 0,025Nm til 0,21Nm
  • Driftsspænding: 12VDC og 24VDC
  • Hastighed: op til 463 omdr./min
  • Direkte batteridrift mulig
  • Motortilslutning: lavprofiltilslutning
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning