1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JFM-0304-03
- Materiale: iglidur® J
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Flere iglidur® J dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
- Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficienter
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J bøsninger med flange er frem for alt kendetegnet ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-bøsninger ikke egnet til ekstreme belastninger.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Trykindustri
Drikkevareindustri
Luftfart
Renrum
Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® J bøsninger med flange er frem for alt kendetegnet ved de laveste friktionskoefficienter i Tørdrift og deres meget lave tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J-bøsninger ikke egnet til ekstreme belastninger.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Trykindustri
Drikkevareindustri
Luftfart
Renrum
Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?