iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI

For high loads - wear-resistant on many shafts

iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI drawing
1 fra 2
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: QFI-0203-04
  • Materiale: iglidur® Q
  • Form: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q | Til tunge belastninger - Slidstærk på mange aksler
iglidur® Q-lejer er udviklet specielt til ekstreme belastninger. Under høje belastninger er iglidur® Q et af de iglidur®-materialer, der opviser den bedste slidstyrke.
Fra en radial belastning på 25 MPa overskrides endda bøsninger fremstillet af det slidbestandige iglidur® W300. Specifikke faste smøremidler integreret i materialet sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanteret under enhver belastning.

Typiske anvendelser

Landbrug
Entreprenørmaskiner
Offentlig transport

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Til drejelige applikationer
  • For fremragende slidstyrke, især ved ekstreme belastninger
  • For ekstreme p x v-værdier
  • Når der er brug for smudsafvisende lejer
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, jo større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning