iglidur® H, flangeleje, mm - ECOHFM

Høj kemikalie- og temperatur bestandighed

iglidur® H, flangeleje, mm - ECOHFM
iglidur® H, flangeleje, mm - ECOHFM drawing
1 fra 2
iglidur® H, flangeleje, mm - ECOHFM
iglidur® H, flangeleje, mm - ECOHFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ECO-HFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® ECO-H
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Velegnet til ekstremt høje hastigheder
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® H | Høj temperatur- og kemikalieresistens
iglidur® H er et fiberforstærket termoplastmateriale, der er specielt udviklet til anvendelse i omgivelser med høj luftfugtighed eller under vand. Bøsninger fremstillet af iglidur® H kan anvendes helt uden smøring; i våde anvendelser fungerer det omgivende medium som et supplerende smøremiddel. Egnet til temperaturer op til +200 °C. Meget lav friktionskoefficient ved anvendelse med hærdede aksler.Typiske anvendelser

Drikkevareindustrien
Medicinsk teknologi
Offshore
Skibsbygning

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Til undervandsapplikationer
  • Når der kræves høj temperaturbestandighed
  • Til høj mekanisk belastning
  • Til applikationer i kontakt med kemikalier
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning