1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: TX1SI-1214-16
- Materiale: igutex® TX1
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: sår
- Levetid:
Det kraftige leje op til 200 MPa
- Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
- Slidstærk og formstabil
- God modstand mod medier
igutex® TX1 | Det høje belastningsleje op til 200 MPa
Typiske anvendelsesområder
landbrugsteknik
Entreprenørmaskiner
Tunge maskiner/anlægsteknik
Du kan finde flere anvendelsesområder her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for igutex® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
igutex® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i hus. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
- Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
- Slidstærk og formstabil
- God medieresistens
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Standardudvalg fra lager
Typiske anvendelsesområder
landbrugsteknik
Entreprenørmaskiner
Tunge maskiner/anlægsteknik
Du kan finde flere anvendelsesområder her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for igutex® bøsninger afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
igutex® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i hus. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?