1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: TX1SI-1214-16
- Materiale: igutex® TX1
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: sår
- Levetid:
Det kraftige leje op til 200 MPa
- Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
- Slidstærk og formstabil
- God modstand mod medier
igutex® TX1 | Det tunge pligt-leje op til 200 MPa
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Tunge maskiner / Plantekonstruktion
Her kan du finde yderligere anvendelser:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
installationshøjden og tolerancerne for igutex® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
igutex® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- Op til 200 MPa statisk og 140 MPa dynamisk
- Slidstærk og formstabil
- God medieresistens
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Tunge maskiner / Plantekonstruktion
Her kan du finde yderligere anvendelser:
Industriløsninger
Hvornår har jeg brug for det?
| Hvornår har jeg ikke brug for det?
|
Tolerancer og målesystem
installationshøjden og tolerancerne for igutex® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
igutex® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?