iglidur® J350, flangeleje, imperial - J350FI

Udholdende med høj dimensionel stabilitet ved høj temperatur

iglidur® J350, flangeleje, imperial - J350FI
iglidur® J350, flangeleje, imperial - J350FI drawing
1 fra 2
iglidur® J350, flangeleje, imperial - J350FI
iglidur® J350, flangeleje, imperial - J350FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J350FI-0203-03
  • Materiale: iglidur® J350
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Flere iglidur® J350 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • God slidstyrke ved høje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Udholdende med høj dimensionsstabilitet ved temperatur – kan anvendes på mange forskellige aksler og belastninger
Et fremragende bøsning til roterende anvendelser – og det på mange forskellige stålakser: I iglidur® J350-lejer med flange kan levetiden ofte forlænges betydeligt ved belastning mellem 2 MPa og 50 MPa. Den høje temperaturmodstand gør det til et meget alsidigt materiale.

Typiske anvendelser

Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for et slidstærkt leje til rotationsbevægelse ved mellemstore og høje belastninger
  • Når der kræves et økonomisk leje til brug ved høje temperaturer
  • Når press-fit op til +150 °C er nødvendigt
  • Når der kræves høj slidstyrke ved høje belastninger
  • Når lejet udsættes for stødbelastning
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning