1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: MFI-0203-02
- Materiale: iglidur® M250
- Form: Flangelejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Meget modstandsdygtig over for stød og slag
- Særligt modstandsdygtig over for snavs og støv
- Anløbning i henhold til DIN 75201-B
iglidur® M250 | Den robuste all-rounder med fremragende vibrationsdæmpende
De selvsmørende bøsninger lavet af iglidur® M250 er kendetegnet ved slagstyrke, vibrationsdæmpende og slidstyrke. De beviser deres værd særligt godt under belastninger, hvor lejerne skal være vibrationsdæmpende, f.eks. i sportsudstyr og emballagemaskiner. Da de også er i stand til at indlejre snavs, er de også velegnede i landbrugsmaskiner og haveudstyr.
Typiske anvendelser
Landbrug
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
De selvsmørende bøsninger lavet af iglidur® M250 er kendetegnet ved slagstyrke, vibrationsdæmpende og slidstyrke. De beviser deres værd særligt godt under belastninger, hvor lejerne skal være vibrationsdæmpende, f.eks. i sportsudstyr og emballagemaskiner. Da de også er i stand til at indlejre snavs, er de også velegnede i landbrugsmaskiner og haveudstyr.
Typiske anvendelser
Landbrug
Værktøjsmaskiner
Møbler/Industridesign
Tekstilindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?